Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Belt width(mm)
      [10–600/5mm jedn.]
    • Belt circumferential length(mm)
        [220–9990/10mm jedn.]
      • Meandering Prevention Crosspiece
      • Szacowane dni wysyłki
        • Wszystko
        • W ciągu 10 dni robocze

      LOGISTAR Tailorbelt-U Sloped Conveyance Applications (Reference Inclination Angle: 15° or Less)

      Numer części:

      Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
      Ilość:

      Lista numerów części

      Liczba pozycji

      Belt width

      (mm)

      Belt circumferential length

      (mm)

      Meandering Prevention Crosspiece

      RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
      10 ~ 600
      220 ~ 9990
      NA
      10
      1 szt.
      30 ~ 600
      220 ~ 9990
      M5 Type / MM Type
      -
      1 szt.
      Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
      Standardowa data wysyłki
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze

      Szczegółowe informacje

      Podstawowe informacje

      Przestroga

      • The product image is representative and may differ from the actual product. For details of color and surface shape, etc., refer to the catalog.

        * When attaching a meandering prevention bar it is necessary to specify a belt perimeter of 500 mm or more.