Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • d(M)
  • Surface Treatment (Details)
  • Locking Details
  • a(mm)
  • e(mm)
  • h(mm)
  • k(mm)
  • T-slot size(mm)
  • Testing force to DIN 508 F min.(kN)
  • For T-slots DIN 650(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 2 dni robocze
    • W ciągu 3 dni robocze
    • W ciągu 4 dni robocze
  • Nuts for T-slots(Lista numerów części: str. 2)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 70.
    Ilość:

    Informacje o produkcie

    Nuts for T-Slots • DIN 508, EH 23010.

    Product Description

    These nuts for T-slots (slot nuts) are manufactured according to DIN 508. The range is extended by other dimensions that are not included in DIN.

    Material

    • Heat-treated steel, quality 8, bright
    • Heat-treated steel, tempered, quality 10, blackened
    • Stainless steel 1.4301

    Assembly

    The entire loading capacity of the T-nut can only be applied if the screwing is guaranteed to be made over the total thread length of the T-nut.

    Notes

    Special types on request.

    Drawing

    Order Information

    T-slot sizeDimensionsfor T-slots
    DIN 650
    Testing force
    to DIN 508
    WeightArt. No.
     daehk F  
           min.  
    [mm][mm][mm][kN]  
    Heat-treated steel, quality 8, bright
    5M 44.696.5357.02.4 g23010.0051
    6M 55.6108.04611.43.4 g23010.0061
    8M 67.61310.06816.08.3 g23010.0081
    10M 69.61512.061016.014.0 g23010.01031)
    10M 89.61512.061029.012.0 g23010.0101
    12M 811.61814.071229.023.0 g23010.01231)
    12M1011.61814.071246.020.0 g23010.0121
    14M1013.62216.081446.038.0 g23010.01431)
    14M1213.62216.081467.034.0 g23010.0141
    16M1215.62518.091667.055.0 g23010.01631)
    16M1415.62518.091649.0 g23010.01611)
    18M1417.62820.0101874.0 g23010.01831)
    18M1617.62820.01018128.068.0 g23010.0181
    20M1619.63224.01220128.0116.0 g23010.02031)
    20M1819.63224.01220107.0 g23010.02011)
    22M1821.63528.01422162.0 g23010.02231)
    22M2021.63528.01422196.0149.0 g23010.0221
    24M2023.64032.01624196.0236.0 g23010.02431)
    24M2223.64032.01624221.0 g23010.02411)
    28M2427.64436.01828282.0317.0 g23010.0281
    36M3035.55444.02236448.0585.0 g23010.0361
    42M3641.56552.02642653.01000.0 g23010.0421
    48M4247.57560.03048653.01500.0 g23010.0481
    54M4853.48570.03454653.02.0 kg23010.0541
    Heat-treated steel, tempered, quality 10, blackened
    5M 44.696.5357.02.3 g23010.0052
    6M 55.6108.04611.43.3 g23010.0062
    8M 67.61310.06816.08.3 g23010.0082
    10M 69.61512.061016.014.0 g23010.01041)
    10M 89.61512.061029.013.0 g23010.0102
    12M 811.61814.071229.023.0 g23010.01241)
    12M1011.61814.071246.020.0 g23010.0122
    14M 613.62216.081416.043.0 g23010.01461)
    14M 813.62216.081429.041.0 g23010.01451)
    14M1013.62216.081446.037.0 g23010.01441)
    14M1213.62216.081467.034.0 g23010.0142
    16M 815.62518.091629.062.0 g23010.01661)
    16M1015.62518.091646.058.0 g23010.01651)
    16M1215.62518.091667.054.0 g23010.01641)
    16M1415.62518.091649.0 g23010.01621)
    18M 817.62820.0101829.089.0 g23010.01871)
    18M1017.62820.0101846.085.0 g23010.01861)
    18M1217.62820.0101867.098.0 g23010.01851)
    18M1417.62820.0101875.0 g23010.01841)
    18M1617.62820.01018128.068.0 g23010.0182
    20M1219.63224.0122067.0131.0 g23010.02051)
    20M1619.63224.01220128.0119.0 g23010.02041)
    20M1819.63224.01220108.0 g23010.02021)
    22M1221.63528.0142267.0189.0 g23010.02251)
    22M1621.63528.01422128.0172.0 g23010.02261)
    22M1821.63528.01422161.0 g23010.02241)
    22M2021.63528.01422196.0151.0 g23010.0222
    24M1623.64032.01624128.0262.0 g23010.02461)
    24M2023.64032.01624196.0237.0 g23010.02441)
    24M2223.64032.01624221.0 g23010.02421)
    28M1627.64436.01828128.0375.0 g23010.02861)
    28M2027.64436.01828196.0349.0 g23010.02841)
    28M2227.64436.01828332.0 g23010.02831)
    28M2427.64436.01828282.0316.0 g23010.0282
    32M2731.55040.02032460.0 g23010.03221)
    36M2435.55444.02236282.0663.0 g23010.03641)
    36M3035.55444.02236448.0582.0 g23010.0362
    42M3641.56552.02642653.0996.0 g23010.0422
    48M4247.57560.03048653.01500.0 g23010.0482
    54M4853.48570.03454653.02.0 kg23010.0542
    Stainless steel 1.4301
    8M 67.61310.06816.08.5 g23010.0721
    10M 89.61512.061029.013.0 g23010.0731
    12M1011.61814.071246.020.0 g23010.0741
    14M1213.62216.081467.034.0 g23010.0751
    16M1415.62518.091651.0 g23010.07611)
    18M1617.62820.01018128.070.0 g23010.0781
    1) DIN standards do not include these dimensions.

    Application Example

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Powiązane

    d(M)

    Material

    Surface Treatment (Details)

    Locking Details

    a

    (mm)

    e

    (mm)

    h

    (mm)

    k

    (mm)

    T-slot size

    (mm)

    Testing force to DIN 508 F min.

    (kN)

    For T-slots DIN 650

    (mm)

    Dev. from DIN

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    42
    Steel
    No
    Other Special Shapes
    47.5
    75
    60
    30
    48
    653
    48
    -
    10
    1 szt.
    42
    Steel
    Triiron Film
    Other Special Shapes
    47.5
    75
    60
    30
    48
    653
    48
    -
    10
    1 szt.
    48
    Steel
    No
    Other Special Shapes
    53.4
    85
    70
    34
    54
    653
    54
    -
    10
    1 szt.
    48
    Steel
    Triiron Film
    Other Special Shapes
    53.4
    85
    70
    34
    54
    653
    54
    -
    10
    1 szt.
    6
    Stainless Steel
    -
    Other Special Shapes
    7.6
    13
    10
    6
    8
    16
    8
    -
    10
    1 szt.
    8
    Stainless Steel
    -
    Other Special Shapes
    9.6
    15
    12
    6
    10
    29
    10
    -
    10
    1 szt.
    10
    Stainless Steel
    -
    Other Special Shapes
    11.6
    18
    14
    7
    12
    46
    12
    -
    10
    1 szt.
    12
    Stainless Steel
    -
    Other Special Shapes
    13.6
    22
    16
    8
    14
    67
    14
    -
    10
    1 szt.
    14
    Stainless Steel
    -
    Other Special Shapes
    15.6
    25
    18
    9
    16
    -
    16
    DIN standards do not include these dimensions.
    10
    1 szt.
    16
    Stainless Steel
    -
    Other Special Shapes
    17.6
    28
    20
    10
    18
    128
    18
    -
    10
    10 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    69.36 €
    ( 82.54 € )
    4 dni robocze
    78.89 €
    ( 93.88 € )
    4 dni robocze
    106.96 €
    ( 127.28 € )
    4 dni robocze
    117.64 €
    ( 139.99 € )
    4 dni robocze
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    3.37 €
    ( 4.01 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    4.10 €
    ( 4.88 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    5.39 €
    ( 6.41 € )
    2 dni robocze
    7.72 €4.55 €
    ( 5.41 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    8.47 €
    ( 10.08 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    The entire loading capacity of the T - nut can only be applied if the screwing is guaranteed to be made over the total thread length of the T - nut.