Rejestracja
Potwierdzono
  • Dimension d
  • Dimension l1(mm)
  • Dimension l2(mm)
  • Dimension l3(mm)
  • e(mm)
  • WS(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia

Seating Pins, adjustable (22690.0608)

Numer części:

22690.0608
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Informacje o produkcie

Seating Pins • adjustable, EH 22690.

Product Description

The adjustable seating pins with induction hardened bearing surface can be used as seats and stops.

Material

Seating Pins
• Heat-treated steel, tempered, quality 10.9, blackened / bearing surface induction hardened
Nut
• Heat-treated steel, tempered, quality 8.8 (ISO 4035), blackened

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsWSWeightArt. No.
dl1l2l3e   
 ±1.5±1.5min.    
[mm][mm][g] 
bearing surface spherical – picture 1
M 62023.519.011.5106.722690.0606
M 82530.021.014.51315.022690.0608
M103036.025.519.61731.022690.0610
M123542.029.721.91948.022690.0612
M164049.534.027.724102.022690.0616
M204557.037.034.630187.022690.0620
M245064.040.041.636309.022690.0624
bearing surface ribbed – picture 2
M 62023.519.011.5106.722690.0626
M 82530.021.014.51316.022690.0628
M103036.025.519.61731.022690.0630
M123542.029.721.91949.022690.0632
M164049.534.027.724102.022690.0636
M204557.037.034.630184.022690.0640
M245064.040.041.636308.022690.0644

Application Example

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
22690.0608
Powiązane

Dimension d

Dimension l1

(mm)

Dimension l2

(mm)

Dimension l3

(mm)

e

(mm)

WS

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
M8
25
30
21
14.5
13
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
6.96 €
( 8.28 € )
Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

To be used as seats and stops.

Numer części został potwierdzony