Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Stopper
  • Allowable Load(daN)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Order Code
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Nylon Castors (Stainless Steel Hardware) Swivel (TP5130-NYL-SUS)

Numer części:

TP5130-NYL-SUS
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
TP5130-NYL-SUS

Mounting Height H

(mm)

Stopper

Allowable Load

(daN)

Wheel Dia. D

(mm)

Order Code

Mass

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
104
NA
108
76
763-0158
0.63
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
35.85 €
( 42.66 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Uses (SUS304) stainless steel hardware and features the superior corrosion resistance and water resistance of a nylon wheel.
· Since the swivel part includes dust-proof and waterproof seals, the product can be used for long periods of time even in severe environments.