Rejestracja
Potwierdzono
  • Moving Amount per Handle Rotation(mm)
  • Travel Distance(mm)
  • The straightness of a table(μm)
  • Table parallelism(μm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Multi-Function Feed Auger Stage (Support Holder Type) (TSC-70BC-2)

Multi-Function Feed Auger Stage (Support Holder Type) TSC-70BC-2

Numer części:

TSC-70BC-2
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
TSC-70BC-2

Moving Amount per Handle Rotation

(mm)

Travel Distance

(mm)

The straightness of a table

(μm)

Table parallelism

(μm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
2
±17
30
30
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
280.62 €
( 333.94 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Wide range of variation allowing travel length to be selected for 1 turn of the handle. Smooth movements. 3 types of travel per handle revolution (mm) of 2, 5 and 10, depending on the size of the model. The possibility to select the distance and speed of each rotation of the handle allows fine to fast movements, depending on the application.

Numer części został potwierdzony