Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Nominal
  • Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • Shaft or Hole Used d1 (Reference)(mm)
  • Applicable Shaft or Hole d2 (Ref.)(mm)
  • Applicable Shaft (Reference) m(mm)
  • d3(mm)
  • t(mm)
  • Surface Treatment
  • JAN Code
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 7 dni robocze
  • Snap Ring (for Hole)【1 do 55 szt.】(Lista numerów części: str. 2)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 65.
    Ilość:

    Informacje o produkcie

    スナップリング(穴用):関連画像

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Nominal

    Material

    Shaft or Hole Used d1 (Reference)

    (mm)

    Applicable Shaft or Hole d2 (Ref.)

    (mm)

    Applicable Shaft (Reference) m

    (mm)

    d3

    (mm)

    t

    (mm)

    Surface Treatment

    Quantity

    (piece)

    JAN Code

    Order Code

    Mass

    (g)

    Minimalna wielkość zamówienia
    42
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)
    42
    44.5
    1.90
    45.5
    1.75
    NA
    2 (1 Package)
    4989999072365
    161-0759
    10.39 (When 2 pcs.)
    1 opak.

    2 szt.

    45
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)
    45
    47.5
    1.90
    48.5
    1.75
    NA
    2 (1 Package)
    4989999072372
    161-0767
    12.52 (When 2 pcs.)
    1 opak.

    2 szt.

    47
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)
    47
    49.5
    1.90
    50.5
    1.75
    NA
    1 (1 Package)
    4989999072389
    161-0775
    6.8 (When 1 pcs.)
    1 szt.
    48
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)
    48
    50.5
    1.90
    51.5
    1.75
    NA
    1 (1 Package)
    4989999072396
    161-0783
    7 (When 1 pcs.)
    1 szt.
    50
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)
    50
    53
    2.20
    54.2
    2.00
    NA
    1 (1 Package)
    4989999072402
    161-0791
    8.2 (When 1 pcs.)
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    11.20 €
    ( 13.33 € )
    6 dni robocze
    10.54 €
    ( 12.54 € )
    6 dni robocze
    11.22 €
    ( 13.35 € )
    6 dni robocze
    11.22 €
    ( 13.35 € )
    7 dni robocze
    11.19 €
    ( 13.32 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    The snap ring is provided with lugs (holes for pliers) so that it can be easily removed.