Rejestracja
Warunki filtrowania

Plate Hook (Stainless Steel)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Informacje o produkcie

プレートフック(ステンレス製):関連画像

Lista numerów części

Liczba pozycji

A

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

d

(mm)

H

(mm)

P

(mm)

Hanging Load

(N/kgf)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
34
10
4
4
26
24.0
98/10
4989999037654
380-3970
10
1 szt.
40
12
5
5
32
28.5
147/15
4989999037661
380-3988
18
1 szt.
44
14
6
5
37
32
196/20
4989999037678
380-3996
28
1 szt.
50
16
8
6
49
36.0
294/30
4989999037685
380-4003
54
1 szt.
58
18
10
8
58
40
490/50
4989999037647
380-3961
91
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
15.41 €
( 18.34 € )
6 dni robocze
16.60 €
( 19.75 € )
6 dni robocze
18.97 €
( 22.57 € )
6 dni robocze
22.07 €
( 26.26 € )
6 dni robocze
26.36 €
( 31.37 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

● Can be mounted even on narrow installation surfaces.
● Does not use any counterbores, so please be sure to use a screw with a pan head etc.
● Can be installed onto a wall, floor, pillar, or similar structure and used as a terminal fitting for a chain, wire, or rope.