Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm)
  • Plate Length A(mm)
  • Plate Width B(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Allowable Load(kgf)
  • JAN Code
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

High Tensile Press-Made Urethane Castors with Fixed Hardware

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Informacje o produkcie

ハイテンプレス製ウレタンキャスター 固定金具付:関連画像

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction

(mm)

Plate Length A

(mm)

Plate Width B

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Allowable Load

(kgf)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
144
140.01~220.00
171
80(90)
45(50)
115
80
100
32
174
4989999119985
392-5838
740
1 szt.
177
220.01~320.00
250
100(112)
53(56)
138
92
130
38
255
4989999119992
392-5846
1140
1 szt.
198
220.01~320.00
300
100(112)
53(56)
138
92
150
40
306
4989999124798
392-5854
1290
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
36.03 €
( 42.88 € )
6 dni robocze
51.74 €
( 61.57 € )
6 dni robocze
60.97 €
( 72.55 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Durability of the swivel part, which is often subject to wear, has been increased by 4 times through use of a highly tensile material. (Compared to our conventional products)
· Quietness is improved by employing a radial bearing.
· A light weight is achieved by using a highly tensile material.