Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Thread Dia.
    • Wheel Dia. D(mm)
    • Wheel Width(mm)
    • Thread Pitch(mm)
    • Axial length L(mm)
    • Allowable Load(kgf)
    • JAN Code
    • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 6 dni robocze

    Screw-in Type Urethane Castors, Swivel

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Informacje o produkcie

    ねじ込み式ウレタンキャスター 自在:関連画像

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    Mounting Height H

    (mm)

    Stopper

    Allowable Load

    (daN)

    Thread Dia.

    Wheel Dia. D

    (mm)

    Wheel Width

    (mm)

    Thread Pitch

    (mm)

    Axial length L

    (mm)

    Allowable Load

    (kgf)

    Specifications

    JAN Code

    Order Code

    Mass

    (g)

    Minimalna wielkość zamówienia
    97
    NA
    70
    M12
    75
    26
    1.75
    35
    71.4
    Screw-In Type
    4989999687323
    278-3126
    360
    1 szt.
    97
    With Rotation Stopper
    70
    M12
    75
    26
    1.75
    35
    71.4
    Screw-in/With Stopper
    4989999687330
    278-3134
    395
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    13.13 €
    ( 15.62 € )
    6 dni robocze
    14.77 €
    ( 17.58 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features] Long service life due to excellent abrasion resistance and load capacity, use in factories, kitchens, etc. due to high oil resistance.