Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Stopper
  • Allowable Load(daN)
  • Fitting Material
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm)
  • Plate Length A(mm)
  • Plate Width B(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Mounting Hole Diameter P(mm)
  • Allowable Load(kgf)
  • JAN Code
  • Order Code
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Nylon Castors, Stainless Steel Hardware, Swivel (TYSNJ200)

Numer części:

TYSNJ200
Wyczyść
Ilość:

Informacje o produkcie

ナイロンキャスター ステンレス金具 自在:関連画像

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
TYSNJ200

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Stopper

Allowable Load

(daN)

Fitting Material

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction

(mm)

Plate Length A

(mm)

Plate Width B

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Mounting Hole Diameter P

(mm)

Allowable Load

(kgf)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
250
140.01~220.00
NA
220
Stainless Steel
105(115)
105(115)
140
140
200
43
11.5
224.4
4989999531916
278-1808
3060
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
115.12 €
( 136.99 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Since the hardware is made of (SUS304) stainless steel and the wheel is made of nylon, both corrosion resistance and water resistance are excellent.