Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Outer Diameter(mm)
  • Internal Diameter(mm)
  • Length(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Urethane Rubber (Pipe)

    Urethane Rubber (Pipe)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Outer Diameter

    (mm)

    Internal Diameter

    (mm)

    Length

    (mm)

    JAN Code

    Order Code

    Mass

    (g)

    Minimalna wielkość zamówienia
    15
    6.5
    300
    4989999327724
    289-9183
    53
    1 szt.
    15
    6.5
    500
    4989999327014
    171-3191
    87
    1 szt.
    30
    13.0
    200
    4989999327830
    289-9337
    145
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    17.25 €5.18 €
    ( 6.16 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    22.69 €8.17 €
    ( 9.72 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    19.19 €7.87 €
    ( 9.37 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    ● Higher spring constant than metal springs and rubber cushions with excellent spring force.
    ● High repulsion allows for smaller size, and the number used can also be reduced.
    ● Can be placed in a narrow spaces and installation time is reduced to improve productivity.
    ● When used as a die, one minute is long enough for spin finishing, reducing the time required for die grinding.

    [Applications]
    ● As fixture components.