Rejestracja
Potwierdzono
  • Roller Width(mm)
  • Roller Pitch(mm)
  • Length of Transmission(mm)
  • JAN Code
  • Order Code
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 12 dni robocze

Steel Roller Conveyor (Roller Diameter 38.1 mm, Tube Wall Thickness 1.2 mm) (VR-3812-500-75-3000)

Numer części:

VR-3812-500-75-3000
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
VR-3812-500-75-3000

Roller Width

(mm)

Roller Pitch

(mm)

Length of Transmission

(mm)

JAN Code

Order Code

Mass

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
500
75
3000
4989999682458
300-5551
45.6
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
642.01 €
( 763.99 € )
12 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] Steel roller conveyor. -For light conveyors with small accessories / medium load. -The roller material is machine made carbon steel tube.

Numer części został potwierdzony