Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Combination dimension W(mm)
  • Combination dimension T(mm)
  • Combination dimension L(mm)
  • Roller Number Z
  • Basic Dynamic Load Rating C(kN)
  • Basic Static Load Rating Co(kN)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 20 dni robocze

Cross Roller SCVRT-A (Counterbore Hole Mounted Type) Series (SCVRT2-110A)

Numer części:

SCVRT2-110A
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
SCVRT2-110A

Combination dimension W

(mm)

Combination dimension T

(mm)

Combination dimension L

(mm)

Roller Number Z

Basic Dynamic Load Rating C

(kN)

Basic Static Load Rating Co

(kN)

Minimalna wielkość zamówienia
30
12
110
17
1.47
2.06
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
248.41 €
( 295.61 € )
20 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

The SBC cross roller system uses a precision ground and machined V-groove movement surface in combination with precision rollers inserted into mutually intersecting roller cages for a direct guiding system. Used for a wide variety of applications such as optical equipment, all kind of measuring devices, OA equipment, and peripherals.