Rejestracja
Warunki filtrowania

High Accuracy MT Touch Switch P10MC

High Accuracy MT Touch Switch P10MC

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Contact Point Type

Switch Operating Point P

(mm)

LED

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Contact type NO
0.2
No
10
1 szt.
Contact type NO
0.2
Provided
10
1 szt.
Contact type NC
0
No
10
1 szt.
Contact type NC
0
Provided
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
114.94 €
( 136.78 € )
5 dni robocze
122.91 €
( 146.26 € )
5 dni robocze
114.94 €
( 136.78 € )
13 dni robocze
122.91 €
( 146.26 € )
13 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
The rotation of the contact ball helps in detecting the sliding body.
· The absence of differential response can determine the slight existence or non-existence which is useful for determining the thickness of the sheet.