Rejestracja
Potwierdzono
  • Diameter of Inscribed Circle(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Outer Diameter D(mm)
  • Eccentricity(μm)
  • Holder Material
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Slide Bushing SMT-E Type (Double Chamfered Flange Type with Pilot) (SMT10UU-E)

Numer części:

SMT10UU-E
Wyczyść
  • This item is not available in Europe.

Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
SMT10UU-E

Diameter of Inscribed Circle

(mm)

Overall Length L

(mm)

Outer Diameter D

(mm)

Basic Load Rating Dynamic Rating (Detail)

(N)

Basic Load Rating Static Rating

(N)

Tolerance of shaft diameter (Minus Side)

(mm)

Eccentricity

(μm)

Holder Material

Minimalna wielkość zamówienia
10
29
19
372
549
0.009
12
Steel
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
23.73 €
( 28.24 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Double chamfered flange type with pilot
· Appropriate for compact mechanism designs due to effective use of space resulting from use with round shafts.
· Can be randomly combined with shafts due to full compatibility with NB slide bushings.
[Applications]
· Due to the low-friction linear action and simple structure, this product is suitable for diverse applications, including transport equipment and semiconductor manufacturing equipment.