Rejestracja
Potwierdzono
  • Ratio
  • Shaft Diameter(φ)
  • Output shaft type
  • Output shaft arrangement
  • Body Material
  • Body surface treatment
  • Shaft Material
  • Shaft Diameter 1(φ)
  • Shaft Diameter 2(φ)
  • Full length A(mm)
  • Total height A(mm)
  • Depth C(mm)
  • Mounting Screw
  • Mounting screw depth(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

KG Gearbox, B-BOX (BS105L-001)

Numer części:

BS105L-001
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
BS105L-001

Ratio

Shaft Diameter

(φ)

Output shaft type

Output shaft arrangement

Body Material

Body surface treatment

Shaft Material

Shaft Diameter 1

(φ)

Shaft Diameter 2

(φ)

Shaft Diameter 3

(φ)

Full length A

(mm)

Total length Z

(mm)

Full length B

(mm)

Total height A

(mm)

Depth C

(mm)

Mounting Screw

Mounting screw depth

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
1
12
Solid
Other single shafts
Aluminum
Black Anodized Aluminum Treatment
Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
12
12
-
105
-
-
105
40
10-M6
7
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
304.63 €
( 362.51 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

High-precision and compact bevel gearbox. Choose from speed ratios 1: 1 and 1: 2. Abundant lineup of shaft diameters available, from ø3 to ø25. The full surface is the reference surface, and there are no restrictions on the mounting direction.
Can be mounted quickly thanks to its screw hole machining, already completed. Lubricated with grease and maintenance-free.

Numer części został potwierdzony