Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Main Applicable Pipe O.D.(mm)
    • Material
      • Stainless Steel
    • Surface Treatment
    • Nominal Diameter
    • Compatible Pipe Diameter(mm)
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 10 dni robocze

    Lantern Type Standing Band, LSB Lantern Type VP Standing Band

    Lantern Type Standing Band, LSB Lantern Type VP Standing Band

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 6.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Main Applicable Pipe O.D.

    (mm)

    Material

    Surface Treatment

    Nominal Diameter

    Compatible Pipe Diameter

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    100~Less than 200
    Steel
    Bright Chromate
    100A
    114
    1 szt.
    100~Less than 200
    Steel
    Bright Chromate
    125A
    140
    1 szt.
    100~Less than 200
    Steel
    Bright Chromate
    150A
    165
    1 szt.
    100~Less than 200
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    NA
    100A
    114
    1 szt.
    100~Less than 200
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    NA
    125A
    140
    1 szt.
    100~Less than 200
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    NA
    150A
    165
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    4.25 €
    ( 5.06 € )
    10 dni robocze
    14.19 €
    ( 16.89 € )
    10 dni robocze
    15.22 €
    ( 18.11 € )
    10 dni robocze
    19.30 €
    ( 22.97 € )
    10 dni robocze
    33.27 €
    ( 39.59 € )
    10 dni robocze
    36.20 €
    ( 43.08 € )
    10 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    • A vertical pipe fixture for PVC pipe.
    • Part numbers ending in M indicate the Super M type.
    • Also suitable for AC drain pipe.
    • 125A or higher are made of flat steel plate without protrusions in the center.