Rejestracja
Potwierdzono
  • Stroke S(mm)
  • Max. Absorbed Energy(J)
  • Overall Length L(mm)
  • Effective Mass(kgf)
  • Max. Resisting Force Value(N)
  • Piston Rod Return Force(N)
  • Absorbed Energy per Minute(J/min)
  • Pitch(Pitch)
  • Surface Treatment
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 13 dni robocze

Hydraulic Shock Absorbers - Adjustment Type, Outer Diameter of 12 ~ 16 - (UPA1210)

Hydraulic Shock Absorbers - Adjustment Type, Outer Diameter of 12 ~ 16 -

Numer części:

UPA1210
Wyczyść
  • This item is not available in Europe.

Ilość:

Informacje o produkcie

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
UPA1210

Stroke S

(mm)

Mounting Screw Nominal M

Max. Absorbed Energy

(J)

Overall Length L

(mm)

Effective Mass

(kgf)

Max. Resisting Force Value

(N)

Piston Rod Return Force

(N)

Absorbed Energy per Minute

(J/min)

Pitch

(Pitch)

Surface Treatment

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
10
12
13
95.5
0.3~70
600
4~10
19000
1.0
None
50
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
47.93 €
( 57.04 € )
13 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Compact product able to absorb high impact energy gently. Product enabling incorporation in its design of ideal absorption characteristics through adjustment. Hansung is a South Korean manufacturer founded in 1996. Its leading products are shock absorbers, for which it has an OEM track record for domestic and overseas manufacturers, and it enjoys an established reputation for excellent product quality.