Rejestracja
1
Warunki filtrowania
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 10 dni robocze

Steel Roller Conveyor RZ Series (RZ-6023) Diameter ø60.5 × Width 100 - 1000

Steel Roller Conveyor RZ Series (RZ-6023) Diameter ø60.5 × Width 100 - 1000

Numer części:

RZ-6023-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,100,150,200]P
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
RZ-6023-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,100,150,200]P
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
( - )
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø60.5. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 1,000 mm specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø60.5, tube wall thickness t2.3, and minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) 100W to 1,000W in increments of 50 mm.
· Machined bearings, high quality frame, with highly corrosion resistant hot dipped steel plate.