Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Effective Circumference(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

V-Belt Red (A Type) (RA81)

V-Belt Red (A Type) RA81

Numer części:

RA81
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
RA81

Effective Circumference

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
2057
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
23.92 €
( 28.46 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Uses synthetic rubber for excellent heat and oil resistance. With antistatic performance.

[Features]
· Low cost per horsepower transmission
· Commercially available.
· Easy handling.
· Powerful, low elongation polyester cord employed, with special synthetic rubber formulation, giving power increase of about 60% compared to standard.
· Electrical resistance (anti-static performance) is 0.05 to 0.2 MΩ (within the V-belt 216 mm), and US RMA standard approved (rated 6 MΩ or less) flame retardant, with excellent heat, oil, and chemical-resistance.