Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Nominal M
  • Thread Diameter(mm)
  • Drill Diameter(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
  • Triple Grip【30 do 100 szt.】

    Triple Grip

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Nominal M

    Thread Diameter

    (mm)

    Drill Diameter

    (mm)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    8
    3.5~4.5
    6
    10
    1 opak.

    100 szt.

    10
    4.5~5
    8
    10
    1 opak.

    50 szt.

    12
    5–6
    9.5
    10
    1 opak.

    30 szt.

    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    54.58 €
    ( 64.95 € )
    6 dni robocze
    24.32 €12.16 €
    ( 14.47 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    21.74 €
    ( 25.87 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    3 retention forces. 1. Fixing by engagement within walls, 2. Wide feet prevented from falling out, 3. Left and right springs fix it place by pinching it between walls ■ For all types of gypsum board (9.5 mm, 12.5 mm, 15.0 mm board thicknesses) ■ Can also be used with concrete, wood, stonework and tiles ■ Can also be used with impact driver (when using, mount while checking torque at a low speed).