Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • I.D. d(mm)
  • Screw Nominal (M)
  • Thickness T(mm)
  • Sales Unit
  • Outer Diameter(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
  • Round JIS Washer for Placing on Screws and Bolts【1000 do 5000 szt.】 (WSJIS-SUS-M8)

    Round JIS Washer for Placing on Screws and Bolts WSJIS-SUS-M8

    Numer części:

    WSJIS-SUS-M8
    Wyczyść
    Ilość:
    Opakowanie (1000 szt.)

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    WSJIS-SUS-M8

    I.D. d

    (mm)

    Screw Nominal (M)

    Thickness T

    (mm)

    Sales Unit

    Outer Diameter

    (mm)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    7.4
    8
    1.6
    Box/Package
    18
    10
    1 opak.

    1000 szt.

    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    65.46 €31.42 €
    ( 37.39 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Type (application): Plain washer
    · Type: Plain washer
    · Material: Stainless steel
    · Surface treatment: None
    · Inner diameter (mm): 1.75, 2.05, 2.35, 2.7, 3.55, 4.5, 5.45, 7.4
    · Thread: M2, M2.3, M2.6, M3, M4, M5, M6, M8
    · Thickness (mm): 0.4, 0.5, 0.8, 1, 1.6, 5
    · Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.
    · Outer diameter (mm): 6, 7, 7.5, 8, 10, 12, 13, 18