Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Wheel mounting height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Screw Diameter d (Main Mounting Shaft Diameter)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel width W(mm)
  • Turning Radius r(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 13 dni robocze
  • Standard Class 300 Bot Type Synthetic Rubber Wheel (Packing Castors)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 9.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Wheel mounting height H

    (mm)

    Load Range

    (daN)

    Allowable Load

    (daN)

    Screw Diameter d (Main Mounting Shaft Diameter)

    Wheel Dia. D

    (mm)

    Wheel width W

    (mm)

    Turning Radius r

    (mm)

    Wheel Color

    Minimalna wielkość zamówienia
    57
    35.01~80.00
    39.2
    M12_P1.25
    40
    17
    39
    Black (Center Portion Synthetic Ebonite-Based Synthetic Rubber Wheels)
    1 szt.
    56
    35.01~80.00
    39.2
    M8_P1.25
    40
    17
    39
    Black (Center Portion Synthetic Ebonite-Based Synthetic Rubber Wheels)
    1 szt.
    67
    35.01~80.00
    49
    M12_P1.25
    50
    20
    44
    Black (Center Portion Synthetic Ebonite-Based Synthetic Rubber Wheels)
    1 szt.
    66
    35.01~80.00
    49
    M8_P1.25
    50
    20
    44
    Black (Center Portion Synthetic Ebonite-Based Synthetic Rubber Wheels)
    1 szt.
    69
    35.01~80.00
    53.9
    M12_P1.25
    50
    20
    45
    Black (Center Portion Synthetic Ebonite-Based Synthetic Rubber Wheels)
    1 szt.
    82
    35.01~80.00
    58.8
    M12_P1.25
    63
    21
    57
    Black (Center Portion Synthetic Ebonite-Based Synthetic Rubber Wheels)
    1 szt.
    95
    35.01~80.00
    63.7
    M12_P1.25
    75
    21
    63
    Black (Center Portion Synthetic Ebonite-Based Synthetic Rubber Wheels)
    1 szt.
    124
    80.01~140.00
    83.3
    M12_P1.25
    100
    22
    83
    Black (Foil-Type Synthetic Rubber Wheel)
    1 szt.
    151
    80.01~140.00
    93.1
    M12_P1.25
    130
    25
    101
    Black (Foil-Type Synthetic Rubber Wheel)
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    12.01 €
    ( 14.29 € )
    6 dni robocze
    8.62 €
    ( 10.26 € )
    6 dni robocze
    8.11 €3.00 €
    ( 3.57 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    8.11 €3.16 €
    ( 3.76 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.73 €
    ( 18.72 € )
    13 dni robocze
    23.31 €
    ( 27.74 € )
    13 dni robocze
    27.09 €
    ( 32.24 € )
    13 dni robocze
    43.67 €
    ( 51.97 € )
    6 dni robocze
    42.87 €18.01 €
    ( 21.43 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Can be mounted by tightening a hex washer with a dedicated wrench. Ideal for equipment, etc., that has a small mounting surface area.

    [Features]
    · Can be mounted by turning and tightening a hex washer with a dedicated wrench.
    · Ideal for equipment, etc., that has a small mounting area.
    · No. 309 to 311, 309s to 311s can be mounted by inserting into a pipe-shaped leg part and fixing.