Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 25 dni robocze

Flareless Fitting for Anti-Vibration Fitting NE Type Steel Pipe Type - Check Union

Numer części:

KZU20-050E
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
KZU20-050E
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
110.40 €
( 131.38 € )
25 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

A fitting for high-pressure piping up to medium diameter for general hydraulic pressure (13.7 MPa~). Pipe bending is also possible without the need for screw machining, welding, flaring, and brazing.

[Features]
· Flareless type check fittings with in-built check functions display the following characteristics.
· Lightweight and compact thanks to their integrated seal-free structure with no unnecessary screw connections .
▪ As pipe connections are flareless, screw machining, welding, and flaring are not required when piping. Therefore, man-hours and costs reduced dramatically.

Numer części został potwierdzony