Rejestracja
Potwierdzono
  • Mounting Height H or H1 and H2(mm)
  • Allowable Load 1 piece(daN)
  • Wheel Material
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Car width(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Eccentricity E or E1, E2(mm)
  • Variety of Vehicles
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 11 dni robocze

Total Lock Castors for Scaffolding 505SK Wheel Diameter 100-150mm (505SK-R100)

Numer części:

505SK-R100
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
505SK-R100

Mounting Height H or H1 and H2

(mm)

Allowable Load 1 piece

(daN)

Wheel Material

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Car width

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Eccentricity E or E1, E2

(mm)

Variety of Vehicles

Wheel configuration

Minimalna wielkość zamówienia
132
100
Rubber
-
100
32
86
35
R
Iron Plate Wheel Rubber Winding Wheel with Resin Bushing
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
68.60 €
( 81.63 € )
11 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

A caster for scaffolds that features a total lock mechanism. Used for scaffolding at construction sites, as well as for building cleaning.

Numer części został potwierdzony