Rejestracja
Potwierdzono
  • Mounting Height H or H1 and H2(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Car width(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Eccentricity E or E1, E2(mm)
  • Color Tone
  • Variety of Vehicles
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 14 dni robocze

Medical Resin Dual Wheel Castors 707K Wheel Diameter 100-150mm (707K-FA1125)

Numer części:

707K-FA1125
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
707K-FA1125

Mounting Height H or H1 and H2

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Car width

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Eccentricity E or E1, E2

(mm)

Color Tone

Variety of Vehicles

Minimalna wielkość zamówienia
136
125
73
111
42.5
Gray
FA1
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
83.66 €
( 99.56 € )
14 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· A dual wheel caster with a 2way mechanism central lock that can lock the swivel part and rotation of the wheel simultaneously thanks to a unique mechanism.
· Widely used for hospital beds, etc., since coupled operation is possible.
· The main body employs a lightweight super active Nylon (SuperActiveNylon) that has excellent rigidity and elasticity.
· Wheels are made of urethane and do not easily mark or dirty floors.
· Colors available include gray and ivory.

Numer części został potwierdzony