Rejestracja
Potwierdzono

Stainless Steel Castors 220E / 215E Wheel Diameter 85-125mm (220E-N125-SUS)

Numer części:

220E-N125-SUS
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
220E-N125-SUS

Mounting Height H or H1 and H2

(mm)

Stopper

Allowable Load 1 piece

(daN)

Wheel Material

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Car width

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Eccentricity E or E1, E2

(mm)

Variety of Vehicles

Wheel configuration

Minimalna wielkość zamówienia
148
NA
70
[Nylon] Nylon
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance / Oil Resistance (Machine Oil) / Chemical Resistance (Weak Acids/Alkalis)
125
25
103
39.0
N
Nylon Integral Wheel
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
30.98 €
( 36.87 € )
11 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· An all-stainless steel corner caster with excellent corrosion resistance and water resistance.
· Ideal for wagons, equipment, etc., that are used in environments where rust and corrosion are unacceptable, such as food-related companies and kitchens.
· An all-stainless steel construction with excellent corrosion resistance and water resistance.
· 220E: Swivel type, corner caster, all-stainless steel caster.
· 215E: Swivel type, corner caster, with stopper, all-stainless steel caster.

Numer części został potwierdzony