Rejestracja
Potwierdzono
  • Mounting Height H or H1 and H2(mm)
  • Load Range(daN)
  • Stopper
  • Allowable Load 1 piece(daN)
  • Wheel Material
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Car width(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Eccentricity E or E1, E2(mm)
  • Variety of Vehicles
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 11 dni robocze

Stainless Steel Castors 220E / 215E Wheel Diameter 50-75mm (215E-UR65-SUS)

Numer części:

215E-UR65-SUS
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
215E-UR65-SUS

Mounting Height H or H1 and H2

(mm)

Load Range

(daN)

Stopper

Allowable Load 1 piece

(daN)

Wheel Material

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Car width

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Eccentricity E or E1, E2

(mm)

Variety of Vehicles

Wheel configuration

Minimalna wielkość zamówienia
84
35.01~80.00
With Rotation Stopper
40
Urethane
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance / Oil Resistance (Machine Oil)
65
21
62
24.0
UR
Nylon-Wheel Thermoplastic Urethane Foam Winding Wheel
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
18.39 €
( 21.88 € )
11 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· An all-stainless steel corner caster with excellent corrosion resistance and water resistance.
· Ideal for wagons, equipment, etc., that are used in environments where rust and corrosion are unacceptable, such as food-related companies and kitchens.
· An all-stainless steel construction with excellent corrosion resistance and water resistance.
· 220E: Swivel type, corner caster, all-stainless steel caster.
· 215E: Swivel type, corner caster, with stopper, all-stainless steel caster.

Numer części został potwierdzony