Rejestracja
Potwierdzono
  • Belt Width Used(mm)
  • Operating belt width(Inch)
  • The Number of Teeth
  • Pulley Shape
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 52 dni robocze

Timing belt pulleys / H / without flanged pulley / steel / H100AF (16H200AF)

Timing belt pulleys / H / without flanged pulley / steel / H100AF 16H200AF

Numer części:

16H200AF
Wyczyść
  • Tę pozycję można zamawiać w jednostkach po 5.

Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
16H200AF

Belt Width Used

(mm)

Operating belt width

(Inch)

The Number of Teeth

Pulley Shape

Maximum Shaft Hole Dia. dmax

(mm)

Min. Axis Hole Diameter dmin

(mm)

Outer Diameter D

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
50.8
2
16
Shape A
42
15
63.31
5 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
46.00 €
( 54.74 € )
52 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

[Features]
· Abundant sizes can be used for special shaft diameters (general purpose specifications).
· Use taper lock (TL) bushing.
· Easy to install and remove on shaft

Numer części został potwierdzony