Rejestracja
Potwierdzono
  • Belt diameter d(φ)
  • Belt circumferential length L(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Ban Cord Round Belt #489 (W3X10)

Ban Cord Round Belt #489 W3X10

Numer części:

W3X10
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
W3X10

Belt diameter d

(φ)

Belt circumferential length L

(mm)

Minimum R

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
3
10000
23
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
27.20 €
( 32.37 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Can be anchored at any length. Can also be used in three-dimensional complex application.

[Features]
· Heating can be applied to easily and securely join it so that the required belt length can be freely selected without worrying about the standard.
· Can be mounted without disassembling the machinery which allows for simplified management for tension adjustment, etc.
· Uses Bancoran (polyurethane) which has excellent abrasion resistance and tear resistance to provide exceptional mechanical properties.
· The Bancord® round belt has no orientation on the cross-sectional areas to achieve three-dimensional complex transmission such as multi-axis transmission or direction changes with the idler pulley.

Numer części został potwierdzony