Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Compatible Tube Outer Diameter(mm)
  • Compatible Tube Inner Diameter(mm)
  • Minimum Internal Diameter d2
  • Effective Sectional Area
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 8 dni robocze
  • Quick Seal Series, Insert Type (Brass Specifications), Union Connector (mm Size)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 11.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Compatible Tube Outer Diameter

    (mm)

    Compatible Tube Inner Diameter

    (mm)

    Minimum Internal Diameter d2

    Effective Sectional Area

    Minimalna wielkość zamówienia
    4
    2
    0.9
    0.5
    1 szt.
    4
    2.5
    1.3
    1.5
    1 szt.
    4
    3
    2.0
    3.0
    1 szt.
    6
    4
    2.7
    5.0
    1 szt.
    6
    4.5
    3.2
    7.5
    1 szt.
    8
    5
    3.7
    10.0
    1 szt.
    8
    6
    4.7
    16.0
    1 szt.
    10
    6.5
    5.2
    20.5
    1 szt.
    10
    7.5
    6.2
    30.0
    1 szt.
    10
    8
    6.7
    32.0
    1 szt.
    12
    9
    7.6
    40.0
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    4.10 €1.27 €
    ( 1.51 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    3.63 €
    ( 4.32 € )
    6 dni robocze
    3.63 €
    ( 4.32 € )
    8 dni robocze
    3.61 €1.16 €
    ( 1.38 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    3.05 €
    ( 3.63 € )
    8 dni robocze
    3.72 €
    ( 4.43 € )
    8 dni robocze
    3.69 €
    ( 4.39 € )
    6 dni robocze
    4.78 €
    ( 5.69 € )
    8 dni robocze
    4.79 €
    ( 5.70 € )
    8 dni robocze
    4.78 €
    ( 5.69 € )
    6 dni robocze
    6.54 €
    ( 7.78 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    The fitting main and insert are integrated at three points; the sleeve, nut, and fitting part of the brass type union connector (mm size). Also offers excellent negative pressure performance.

    [Features]
    · The tube is connected by Push One®.
    · No need for jigs nor tools to connect the tube.
    · Electroless nickel plated.
    · There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
    · Flame retardant resin (equivalent to UL94 V-0 standards) is used.
    · Incombustible PBT resin is used for the materials.
    · Equivalent to UL94 V-0 standards, and has excellent self-extinguishing properties.
    · Able to be used in environments prone to spatter.
    · The R screws are sealed, and thus there is no need to wrap them with sealing tape.