Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Nominal Diameter
  • Amount of Expansion and Contraction(mm)
  • Amount of Expansion and Contraction Shrinkage(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 10 dni robocze

JS-5HF, 6HF, 7HF, 8HF Type Sleeved Expansion Pipe Fitting

JS-5HF, 6HF, 7HF, 8HF Type Sleeved Expansion Pipe Fitting

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Nominal Diameter

Amount of Expansion and Contraction

(mm)

Amount of Expansion and Contraction Shrinkage

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
1 1/4B(32A)
20
80
1 szt.
2 1/2B(65A)
40
160
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
851.46 €
( 1,013.24 € )
10 dni robocze
2,057.10 €
( 2,447.95 € )
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Expansion/contraction and land subsidence countermeasures for piping work in building facilities, air-conditioning facilities, and factory facilities, etc.

[Features]
· Use of super packing ensures excellent sealing.
· Highly safe structure.
· Plenty of expansion and contraction margin.
· No need for lubrication.
· ALL SUS product can be used for the water supply.
· SHASE-S003 compliant sleeved expansion/contraction pipe fitting absorbs expansion/contraction in the pipe axial direction caused by temperature changes.
· Apart from main piping in high-rise buildings, regional air-conditioning, plants, factories, and hospitals, this pipe fitting can be used as a measure for land subsidence and earthquake.