Rejestracja
Potwierdzono
  • Reduction Ratio
  • Shaft Diameter(φ)
  • Other axis arrangement
  • Rotation angle backlash
  • Shaft Diameter 1 (Bush Diameter)(φ)
  • Shaft Diameter 2(φ)
  • Width of Body(mm)
  • Thickness of Body(mm)
  • Height of Body(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 19 dni robocze

Bevel Box L Type CBX (CBX-191LJ)

Bevel Box L Type CBX CBX-191LJ

Numer części:

CBX-191LJ
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
CBX-191LJ

Reduction Ratio

Shaft Diameter

(φ)

Other axis arrangement

Rotation angle backlash

Shaft Diameter 1 (Bush Diameter)

(φ)

Shaft Diameter 2

(φ)

Width of Body

(mm)

Thickness of Body

(mm)

Height of Body

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
1
19
J Type
11'~30'
19
19
155
129
219
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
723.55 €
( 861.02 € )
19 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Tough bevel box with high-grade cast iron case and tapered roller bearings. With the high-efficiency L type bevel box that uses carburized spiral bevel gears to reduce noise, 16 paths can be chosen by positioning the shaft. Lubricated with high-grade lubricant.

Numer części został potwierdzony