Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Load Capacity(N)
  • Length(mm)
  • A(mm)
  • Pitch P(mm)
  • Size (Installation Hole Diameter)
  • B(mm)
  • F(mm)
  • G(mm)
  • Load Resistance(N)
  • Collar
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
  • 3D Bracket Combination Product, Proximity Type Screw Mounting (BC12-005860-B)

    Numer części:

    BC12-005860-B
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    BC12-005860-B

    Load Capacity

    (N)

    Length

    (mm)

    A

    (mm)

    Pitch P

    (mm)

    Size (Installation Hole Diameter)

    B

    (mm)

    F

    (mm)

    G

    (mm)

    Load Resistance

    (N)

    Collar

    Minimalna wielkość zamówienia
    78
    47.5
    14
    12
    12
    24.5
    12
    29
    78
    Black
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    53.59 €27.33 €
    ( 32.52 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    The joint base is for proximity mounting. · A handy joint ball that is ideal for mounting components such as sensor brackets, etc.

    [Features]
    · Combination of joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications