Rejestracja
Potwierdzono
  • Application
  • Main Body Overall Length(mm)
  • Main Body Thickness(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Stainless Steel Rod Bar AC-1025-RR (AC-1025-RR)

Numer części:

AC-1025-RR
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
AC-1025-RR

Application

Main Body Overall Length

(mm)

Main Body Thickness

(mm)

Product Code

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Striker Peg
30
7
3604
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
2.52 €
( 3.00 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Change the vertical motion of the rod bar with tightening force.
· Using it in combination with an enclosed handle increases the degree of closure density.
· Door can be easily tightened.
· Housing will not be scratched.

Numer części został potwierdzony