Rejestracja
Warunki filtrowania

Embedded Sealing Handle FA-815N-2

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Application

Applicable Pipe

(φ)

Collar

Product Code

Minimalna wielkość zamówienia
Back cover for dry van
-
-
60615
1 szt.
Main Body
For φ27.2 pipe
White Crystal
60784
1 szt.
Main Body
For φ21.7 pipe
White Crystal
60785
1 szt.
Main Body
For φ16 round bar
White Crystal
60786
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
18.16 €
( 21.61 € )
24 dni robocze
140.94 €
( 167.72 € )
10 dni robocze
140.94 €
( 167.72 € )
10 dni robocze
140.94 €
( 167.72 € )
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Since the pipe is embedded inside the door, it will renew the image of the van body.
· Select from 3 pipe diameters (ø27.2, ø21.7, ø16).
· Uses the trigger method, which makes handle operation easy and improves security.
· Even if it gets locked while working inside the cabin, the safety push rod (FC-705· 706), etc. can be used to escape.
· The doors for dry vans (t = 13 to 14) can have pipes inside.
· In this case, using a back cover (FA-815-2-UC) or pipe guide (FA-815-G) leaves the inside of the door refreshed.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Indicator for confirmation so there is no forgetting to lock.
· Left and right combination