Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Overall Length(mm)
  • Overall Width(mm)
  • Full height(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 10 dni robocze
  • Slim Flat Swing Handle A-446

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 6.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Overall Length

    (mm)

    Overall Width

    (mm)

    Full height

    (mm)

    Product Code

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    146
    33
    33.1
    04334
    10
    1 szt.
    146
    33
    33.1
    04416
    -
    1 szt.
    121
    30
    30.7
    04335
    -
    1 szt.
    121
    30
    30.7
    04417
    -
    1 szt.
    88
    30
    30.3
    04336
    -
    1 szt.
    88
    30
    30.3
    04418
    -
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    21.06 €
    ( 25.06 € )
    6 dni robocze
    20.77 €
    ( 24.72 € )
    10 dni robocze
    16.13 €7.58 €
    ( 9.02 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    20.03 €
    ( 23.84 € )
    6 dni robocze
    18.16 €
    ( 21.61 € )
    5 dni robocze
    16.71 €
    ( 19.88 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · Conforms to Cabinet Industry Association (CA-G02) "Handle quality demands" (A-446).
    · Thin type with a depth of 12.5 mm from the mounting surface to the stopper.
    · Flat handle A-160· A-240 series panel drilling dimensions can also be installed.
    · Waterproof type (using O ring and sheet packing).
    · Left /right combination type (exchange left and right by turning over the cam)