Rejestracja
Potwierdzono
  • Number of Keys
  • Overall Length(mm)
  • Overall Width(mm)
  • Full height(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 10 dni robocze

Stainless Steel Auto-Lock Flat Handle A-1480 (A-1480-2-TAK60)

Numer części:

A-1480-2-TAK60
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
A-1480-2-TAK60

Number of Keys

Overall Length

(mm)

Overall Width

(mm)

Full height

(mm)

Product Code

Minimalna wielkość zamówienia
TAK60
160
40
47
04159
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
233.27 €
( 277.59 € )
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Lock comes standard with the TAK60, a new type of reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-1480-TAK60).
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Waterproof standard IP x 3 compatible.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Numer części został potwierdzony