Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Stroke S(mm)
  • Rail Length L1(mm)
  • Allowable Load (when using 2)(N)
  • Stroke Ls [Classification](mm)

    * ~150 represents over 100、and 150 or less.

  • Load Rating (when using 2) [Classification](N)

    * ~100 represents over 50、and 100 or less.

  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
  • Compact Slide Rail KC-361

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Stroke S

    (mm)

    Rail Length L1

    (mm)

    Allowable Load (when using 2)

    (N)

    Stroke Ls [Classification]

    (mm)

    Load Rating (when using 2) [Classification]

    (N)

    Product Code

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    60
    100
    29
    100 or Less
    50 or Less
    21777
    10
    1 szt.
    120
    200
    137
    Up to 150
    Up to 200
    21778
    10
    1 szt.
    180
    300
    142
    Up to 200
    Up to 200
    21779
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    16.33 €6.37 €
    ( 7.58 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    24.99 €10.00 €
    ( 11.90 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    31.42 €12.88 €
    ( 15.33 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Ideal for storing compact accessories and for drawers, lightweight and with a beautiful appearance because it is made of aluminum

    [Features]
    · Ideal for storing compact accessories and for drawers.
    · Surface has a hairline shape and a beautiful appearance.
    · Aluminum made to be lightweight.