Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Width W(mm)
  • Plate Thickness t(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
  • Corner hinges, plug-in / conical countersinks / zinc / chrome-plated / B-66 / TAKIGEN

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

    (mm)

    Width W

    (mm)

    Plate Thickness t

    (mm)

    Shaft Diameter φD

    (mm)

    Product Code

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    80
    14.5
    4
    6
    10172
    10
    1 szt.
    60
    13
    3
    5
    10173
    10
    1 szt.
    51
    11
    2.5
    4
    11192
    10
    1 szt.
    35
    8
    2
    3
    11193
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    12.08 €
    (
    14.38 €
    )
    6 dni robocze
    7.64 €
    2.52 €

    (
    3.00 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    6.00 €
    (
    7.14 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    5.63 €
    (
    6.70 €
    )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    For both left hand and right hand use.