Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Maximum Torque(cN·m)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 13 dni robocze
    • W ciągu 15 dni robocze

Torsion hinges / internal thread / stainless steel / fine ground / B-1999 / TAKIGEN

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

(mm)

Maximum Torque

(cN·m)

Product Code

Minimalna wielkość zamówienia
576
3330
12764
1 szt.
476
2250
12765
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
425.78 €
( 506.68 € )
13 dni robocze
359.18 €
( 427.42 € )
15 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Built-in torsion bar reduces the cover weight.
· When opening at 90°, hold the cover with the torque of the hinge