Rejestracja
Potwierdzono
  • Stage surface (range of selection)
  • Load Capacity (Range Selectable)(N)
  • Guiding Mechanism
  • Stage Surface(Ø)
  • Allowable Load(N)
  • Travel Distance/Knob 1 Rotation
  • Mounting position of the operation part
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Fine Rotating Slim Stage (Manual Stage) (RS-317)

Numer części:

RS-317
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
RS-317

Stage surface (range of selection)

Load Capacity (Range Selectable)

(N)

Guiding Mechanism

Stage Surface

(Ø)

Allowable Load

(N)

Parallelism

(µm)

Travel Distance/Knob 1 Rotation

Mounting position of the operation part

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Up to 40mm
5–30
ground glass joint
30mm
9.8
30
Approx. 1.36°
Standard Position
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
187.74 €
( 223.41 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· A rotating stage that uses fitting to the movement guide, a higher precision and higher rigidity V groove, and a cross roller.
· There are two mounting methods for the micrometer head: standard (right facing) and reverse micro (left facing). Selectable operational direction.
· Coarse 360° rotation is also possible by gripping the table.
· Micro motions take place on the micro meter head on the flutter clamp.
· By clamping both the coarse and fine movements, the stage can be fixed in a given position.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items

Numer części został potwierdzony