Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
13.47 € ( 16.03 € ) | Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
65.71 €33.51 € ( 39.88 € ) | Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
17.97 € ( 21.38 € ) | 6 dni robocze |
94.55 € ( 112.51 € ) | 5 dni robocze |
17.97 € ( 21.38 € ) | 6 dni robocze |
86.77 € ( 103.26 € ) | 5 dni robocze |
23.40 € ( 27.85 € ) | 13 dni robocze |
98.83 € ( 117.61 € ) | 11 dni robocze |
98.83 € ( 117.61 € ) | 5 dni robocze |
[Metal] Allows precise nozzle alignment after piping. Ideal for angled mounting or to allow change of direction as required.
[Plastic] Enables angle adjustment while spraying up to 0.3 MPa.
[Features]
· Allows precise nozzle alignment after piping.
· Ideal for angled mounting or to allow change of direction as required.
· Available in sizes from 1/8 inch to 3/4 inch.
· Enables angle adjustment while spraying up to 0.3 MPa.
· No O-ring required. Can be tightened by hand.
· Weight is less than half of the metal ball joint.
· Very inexpensive due to the injection-molded construction.