Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Classification by Spray Angle (the spray angle under the standard atmosphere pressure)(deg)
  • Spray Volume (under standard atmosphere pressure)(l/min)
  • Specifications
  • Classification by the Spray Volume
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 11 dni robocze

Hollow-Cone Shape Nozzle, Fine Mist Generating Ultra Low Spray Volume, KB Series (1/4MKB8071S303-RW)

Numer części:

1/4MKB8071S303-RW
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
1/4MKB8071S303-RW

Classification by Spray Angle (the spray angle under the standard atmosphere pressure)

(deg)

Spray Volume (under standard atmosphere pressure)

(l/min)

Specifications

Classification by the Spray Volume

Minimalna wielkość zamówienia
80
23.6
No Check Valve
71
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
52.01 €
( 61.89 € )
11 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Boasts the highest atomization performance of all single liquid nozzles. An ultra-small hollow-coned nozzle with a circular spray pattern. Produces a "fine mist." Everything from the spin chamber to the nozzle is made with ceramics, providing excellent abrasion resistance.