Rejestracja
Potwierdzono
  • Nominal 1(mm)
  • Applicable Pipe O.D. 1(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

for Carbon Steel, Long Half Union SB (SB-10X1/4)

for Carbon Steel, Long Half Union SB SB-10X1/4

Numer części:

SB-10X1/4
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
SB-10X1/4

Nominal 1

(mm)

Applicable Pipe O.D. 1

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
10
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
20.21 €
( 24.05 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

This product features a structure/functionality that allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock, and harsh use.

Numer części został potwierdzony