Rejestracja
Potwierdzono
  • Applicable Tube Size Type
  • Nominal 1(mm)
  • Applicable Pipe O.D. 1(mm)
  • Size Specifications
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

for Carbon Steel, Union Tees, T (T-6)

for Carbon Steel, Union Tees, T T-6

Numer części:

T-6
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
T-6

Applicable Tube Size Type

Nominal A 1

Nominal B 1

Nominal 1

(mm)

Applicable Pipe O.D. 1

(mm)

Size Specifications

Minimalna wielkość zamówienia
Steel pipe metric size
-
-
6
6
Millimeter Size
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
21.52 €
( 25.61 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and rough handling.

Numer części został potwierdzony