Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Mounting Height(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm)
  • Mounting Seat Dimension A or Mounting Seat A(mm)
  • Mounting Seat Dimension B or Mounting Seat B(mm)
  • Wheel Outer Diameter D(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 10 dni robocze

Fixed Wheel with Urethane Wheel (USB-k Type)

Fixed Wheel with Urethane Wheel (USB-k Type)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 8.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height

(mm)

Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction

(mm)

Mounting Seat Dimension A or Mounting Seat A

(mm)

Mounting Seat Dimension B or Mounting Seat B

(mm)

Wheel Outer Diameter D

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
122
140.01~220.00
156.9
103
125
55
75
1 szt.
145
140.01~220.00
206.1
102
130
65
100
1 szt.
178
220.01~320.00
294.3
128
155
75
130
1 szt.
210
320.01~485.00
343.4
150
183
75
150
1 szt.
230
320.01~485.00
421.8
162
205
82
180
1 szt.
255
485.01~750.00
490.5
165
208
85
200
1 szt.
315
485.01~750.00
637.7
168
208
93
250
1 szt.
360
485.01~750.00
735.8
175
210
95
300
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
75.16 €
( 89.44 € )
10 dni robocze
91.99 €
( 109.47 € )
10 dni robocze
95.56 €
( 113.72 € )
10 dni robocze
109.65 €
( 130.48 € )
10 dni robocze
139.37 €
( 165.85 € )
10 dni robocze
143.46 €
( 170.72 € )
10 dni robocze
222.52 €
( 264.80 € )
10 dni robocze
296.21 €
( 352.49 € )
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

A urethane wheel and ductile hardware that features excellent lightness, oil resistance and durability.