NK-3400 Light Union Type (Non‑Weld) Flexible Hose

NK-3400 Light Union Type (Non‑Weld) Flexible Hose
For adjusting piping errors, absorbing displacement, dampening vibration and for responding to motion. A structure featuring dedicated lightweight unions swaged and mounted on to the tube.

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
NK3400MM/SS400-10A-1000
NK3400MM/SS400-10A-1100
NK3400MM/SS400-10A-1200
NK3400MM/SS400-10A-1300
NK3400MM/SS400-10A-1400
NK3400MM/SS400-10A-1500
NK3400MM/SS400-10A-1600
NK3400MM/SS400-10A-1700
NK3400MM/SS400-10A-1800
NK3400MM/SS400-10A-1900
NK3400MM/SS400-10A-2000
NK3400MM/SS400-10A-300
NK3400MM/SS400-10A-400
NK3400MM/SS400-10A-500
NK3400MM/SS400-10A-600
NK3400MM/SS400-10A-700
NK3400MM/SS400-10A-800
NK3400MM/SS400-10A-900
NK3400MM/SS400-15A-1000
NK3400MM/SS400-15A-1100
NK3400MM/SS400-15A-1200
NK3400MM/SS400-15A-1300
NK3400MM/SS400-15A-1400
NK3400MM/SS400-15A-1500
NK3400MM/SS400-15A-1600
NK3400MM/SS400-15A-1700
NK3400MM/SS400-15A-1800
NK3400MM/SS400-15A-1900
NK3400MM/SS400-15A-2000
NK3400MM/SS400-15A-300
NK3400MM/SS400-15A-400
NK3400MM/SS400-15A-500
NK3400MM/SS400-15A-600
NK3400MM/SS400-15A-700
NK3400MM/SS400-15A-800
NK3400MM/SS400-15A-900
NK3400MM/SS400-20A-1000
NK3400MM/SS400-20A-1100
NK3400MM/SS400-20A-1200
NK3400MM/SS400-20A-1300
NK3400MM/SS400-20A-1400
NK3400MM/SS400-20A-1500
NK3400MM/SS400-20A-1600
NK3400MM/SS400-20A-1700
NK3400MM/SS400-20A-1800
NK3400MM/SS400-20A-1900
NK3400MM/SS400-20A-2000
NK3400MM/SS400-20A-300
NK3400MM/SS400-20A-400
NK3400MM/SS400-20A-500
NK3400MM/SS400-20A-600
NK3400MM/SS400-20A-700
NK3400MM/SS400-20A-800
NK3400MM/SS400-20A-900
NK3400MM/SS400-25A-1000
NK3400MM/SS400-25A-1100
NK3400MM/SS400-25A-1200
NK3400MM/SS400-25A-1300
NK3400MM/SS400-25A-1400
NK3400MM/SS400-25A-1500
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
RoHSI.D. d
(mm)
Fitting type 1 Fitting type 2 Minimum Bending Radius
(mm)
Connecting Part Material Outside Diameter of with Blade
(Ø)
Operating Temperature Range
(°C)
Length
(mm)
Outside Diameter of without Blade
(mm)
Nominal diameter (bore diameter) Pitch
(mm)
Plate Thickness
(t)

53.38 €

1 7 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250100015.110A3.10.25

56.60 €

1 8 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250110015.110A3.10.25

59.80 €

1 7 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250120015.110A3.10.25

63.03 €

1 8 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250130015.110A3.10.25

66.25 €

1 8 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250140015.110A3.10.25

69.48 €

1 7 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250150015.110A3.10.25

72.70 €

1 8 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250160015.110A3.10.25

75.91 €

1 8 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250170015.110A3.10.25

79.13 €

1 7 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250180015.110A3.10.25

82.35 €

1 8 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250190015.110A3.10.25

85.57 €

1 7 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250200015.110A3.10.25

30.84 €

1 5 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~25030015.110A3.10.25

34.06 €

1 7 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~25040015.110A3.10.25

37.29 €

1 5 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~25050015.110A3.10.25

40.51 €

1 7 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~25060015.110A3.10.25

43.73 €

1 7 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~25070015.110A3.10.25

46.93 €

1 7 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~25080015.110A3.10.25

50.16 €

1 7 Days 1010.5Metal fittingsAMetal fittingsA35[Steel] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~25090015.110A3.10.25

56.97 €

1 5 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250100018.415A3.30.25

60.19 €

1 8 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250110018.415A3.30.25

63.41 €

1 7 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250120018.415A3.30.25

66.64 €

1 8 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250130018.415A3.30.25

69.84 €

1 8 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250140018.415A3.30.25

73.06 €

1 7 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250150018.415A3.30.25

76.28 €

1 8 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250160018.415A3.30.25

79.51 €

1 8 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250170018.415A3.30.25

82.71 €

1 7 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250180018.415A3.30.25

85.93 €

1 8 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250190018.415A3.30.25

89.15 €

1 7 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250200018.415A3.30.25

34.44 €

1 10 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~25030018.415A3.30.25

37.66 €

1 7 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~25040018.415A3.30.25

40.87 €

1 5 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~25050018.415A3.30.25

44.09 €

1 7 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~25060018.415A3.30.25

47.32 €

1 7 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~25070018.415A3.30.25

50.54 €

1 7 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~25080018.415A3.30.25

53.75 €

1 7 Days 1013Metal fittingsAMetal fittingsA50[Steel] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~25090018.415A3.30.25

78.65 €

1 5 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250100025.420A3.80.3

83.49 €

1 8 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250110025.420A3.80.3

88.31 €

1 7 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250120025.420A3.80.3

93.14 €

1 8 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250130025.420A3.80.3

97.96 €

1 8 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250140025.420A3.80.3

102.80 €

1 7 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250150025.420A3.80.3

107.61 €

1 8 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250160025.420A3.80.3

112.45 €

1 8 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250170025.420A3.80.3

81.94 €

1 7 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250180025.420A3.80.3

85.30 €

1 8 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250190025.420A3.80.3

88.68 €

1 7 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250200025.420A3.80.3

44.86 €

1 5 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~25030025.420A3.80.3

49.67 €

1 7 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~25040025.420A3.80.3

54.51 €

1 5 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~25050025.420A3.80.3

59.35 €

1 7 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~25060025.420A3.80.3

64.16 €

1 7 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~25070025.420A3.80.3

69.00 €

1 7 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~25080025.420A3.80.3

73.83 €

1 7 Days 1019Metal fittingsAMetal fittingsA65[Steel] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~25090025.420A3.80.3

114.95 €

1 10 Days 1025.3Metal fittingsAMetal fittingsA80[Steel] EN 1.0038 Equiv.34-10~250100032.525A4.50.3

125.07 €

1 8 Days 1025.3Metal fittingsAMetal fittingsA80[Steel] EN 1.0038 Equiv.34-10~250110032.525A4.50.3

135.19 €

1 7 Days 1025.3Metal fittingsAMetal fittingsA80[Steel] EN 1.0038 Equiv.34-10~250120032.525A4.50.3

145.31 €

1 8 Days 1025.3Metal fittingsAMetal fittingsA80[Steel] EN 1.0038 Equiv.34-10~250130032.525A4.50.3

155.43 €

1 8 Days 1025.3Metal fittingsAMetal fittingsA80[Steel] EN 1.0038 Equiv.34-10~250140032.525A4.50.3

165.55 €

1 7 Days 1025.3Metal fittingsAMetal fittingsA80[Steel] EN 1.0038 Equiv.34-10~250150032.525A4.50.3

Loading...

Basic information

Type Flexible Hose Tube Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) Applicable Fluid Vapor / Water / Oil / Air / Chemicals/ Drug
Connecting Part Type Fitting Max. Operating Pressure(MPa) 1 Braid Available
Tube Type STD Blade Single-ply

Tech Support