Rejestracja
Potwierdzono
  • Applicable Fluid
  • I.D. d(mm)
  • Minimum Bending Radius(mm)
  • Connecting Part Material
    • Steel
  • Length(mm)
  • Outside Diameter of without Blade(mm)
  • Nominal diameter (bore diameter)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

NK-1300 Female Socket Type Flexible Hose (NK1300/SS400-25A-1900)

Numer części:

NK1300/SS400-25A-1900
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
NK1300/SS400-25A-1900

Applicable Fluid

I.D. d

(mm)

Minimum Bending Radius

(mm)

Connecting Part Material

Outside Diameter of with Blade

(Ø)

Operating Temperature Range

(°C)

Length

(mm)

Outside Diameter of without Blade

(mm)

Nominal diameter (bore diameter)

Pitch

(mm)

Plate Thickness

(t)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Vapor / Water / Oil / Air
25.3
80
[Steel] EN 1.0038 Equiv.
34
-10~250
1900
32.5
25A
4.5
0.3
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
114.07 €
( 135.74 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

For adjusting piping errors, absorbing displacement, dampening vibration and for responding to motion. Structured with the female socket (Rc) welded to the tube.

Numer części został potwierdzony