Rejestracja
Potwierdzono
  • Applicable Fluid
  • I.D. d(mm)
  • Minimum Bending Radius(mm)
  • Connecting Part Material
    • Cast Iron
  • Length(mm)
  • Outside Diameter of without Blade(mm)
  • Nominal diameter (bore diameter)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

NK-1000 Standard Union Type Flexible Hose (NK1000/FCMB-20A-700)

Numer części:

NK1000/FCMB-20A-700
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
NK1000/FCMB-20A-700

Applicable Fluid

I.D. d

(mm)

Minimum Bending Radius

(mm)

Connecting Part Material

Outside Diameter of with Blade

(Ø)

Operating Temperature Range

(°C)

Length

(mm)

Outside Diameter of without Blade

(mm)

Nominal diameter (bore diameter)

Pitch

(mm)

Plate Thickness

(t)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Vapor / Water / Oil / Air
19
65
[Cast Iron] FCMB
26.9
-10~100
700
25.4
20A
3.8
0.3
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
56.26 €
( 66.95 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

A standard flexible hose with unions at both ends.

[Features]
· Structured with a union collar welded to the tube and a union fitting attached.
· Applicable tubing: STD.
· Opening diameter: 8A to 65A, or 80A or above for NK-1200.
· Length: 2200 mm to 10M. Note: Please contact MISUMI-VONA for more information.

Numer części został potwierdzony